Serie CPS - Calotta protettiva

Calotta protettiva incernierata esterna

Copertura monoblocco che garantisce la protezione di connettori in linea, fusibili, interruttori automatici e aree di giunzione. Le protezioni CPS possono essere utilizzate come punto di riferimento in un cablaggio, dato il sistema di ancoraggio a pino/fascette fermacavo integrato. La struttura robusta è ideale per la protezione di collegamenti delicati o come alternativa in mancanza di un'interfaccia o un guscio. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
cps421616

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceDiametro internoMisura guaina (NC)Misura guaina (NW)
ABAB
CPS34121235 mm12121010
CPS42121243 mm12121010
CPS42161643 mm16161313
CPS42202043 mm20201717

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language