Serie EPS - Gomito incernierato

Gomito incernierato esterno

I raccordi monoblocco incernierati a una via dritti e a gomito sono adatti per l'uso con guaine di varia misura. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Possono essere utilizzati sia come riduttori in linea che come adattatori.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
EPS1616

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Misura guaina (NC)Misura guaina (NW)
CodiceABAB
EPS08S08*08087,57,5
EPS12S12*12121010
EPS16081608107,5
EPS161216121310
EPS161616161313
EPS20082008177,5
EPS201220121710
EPS201620161713
EPS202020201717
EPS252025202217
EPS252525252222
EPS281228122310
EPS281628162313
EPS282028202317
EPS282528252322
EPS282828282323
EPS3232**32322929
EPS4040**40403636

*NOTA: Raccordo girevole **NOTA: Raccordo tagliato non incernierato
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language