Serie JPS - Giunto incernierato

Giunto incernierato esterno

I raccordi monoblocco incernierati a una via dritti e a gomito sono adatti per l'uso con guaine di varia misura. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Possono essere utilizzati sia come riduttori in linea che come adattatori.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
jps

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Misura guaina (NC)Misura guaina (NW)
CodiceABAB
JPS12081208107,5
JPS121212121010
JPS161216121310
JPS161616161313
JPS20082008177,5
JPS201220121710
JPS201620161713
JPS202020201717
JPS252025202217
JPS252525252222
JPS282028202317
JPS282528252322
JPS282828282323

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language