Serie MPS - Raccordo breakout multiplo

Raccordo breakout multiplo incernierato personalizzato

Raccordi monoblocco incernierati pensati per soddisfare i requisiti di applicazioni o progetti specifici.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Opzioni uscite multiple - Per collegare più tratti di guaina ad un unico raccordo.
  • Alcune uscite possono essere chiuse con BPST08, BCH12 & BCH20
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
mps101

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceSerieMisura guaina (NC)Misura guaina (NW)Filettatura guaina
ABCDEFABCDEFGHIJKL
MPS1001120820202512107,517172210101012121312
MPS10221608160825137,5167,5221010101013

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language