Serie MPS - Raccordo a 5 vie a due pezzi

Raccordo a 5 vie a due pezzi


Due mezzi gusci identici che si incastrano perfettamente l'uno all'altro creando un raccordo per guaina a 5 vie. Compatibile con tutte le guaine Harnessflex. Sono possibili altre configurazioni (a seconda della quantità).
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Opzioni uscite multiple - Per collegare più tratti di guaina ad un unico raccordo.
  • Alcune uscite possono essere chiuse con BPST08, BCH12 & BCH20
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
mps201

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guaina (NC)Misura guaina (NW)
ABCDEABCDE
MPS121212-202012121220201010101717
MPS122812-202012281220201023101717
MPS201220-202020122020201717101717
MPS202820-202020282020201723171717
MPS251225-202025122520202210221717
MPS252825-202025282520202223221717

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language