Serie TPH - Pezzo a T incernierato per alte temperature

Raccordi incernierati TempGuard

I raccordi monoblocco simmetrici a tre giunti sono adatti per l'uso con guaine di varie misure. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.

Campo di temperatura
Minimo -40ºC
Max permanente +160ºC
Max a lungo termine (30.000 ore) +185ºC
Max a breve termine (3.000 ore) +200ºC

 

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
  • Classe IP40
  • Alta resistenza agli UV
T-piece

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci
Misura guaina (NC)Misura guaina (NW)
CodiceABCABC
TPH0808080808087,57,57,5
TPH0812080812087,5107,5
TPH120808120808107,57,5
TPH120812120812107,510
TPH12120812120810107,5
TPH121212121212101010
TPH121612121612101310
TPH160812160812137,510
TPH160816160816137,513
TPH161212161212131010
TPH161216161216131013
TPH16160816160813137,5
TPH161612161612131310
TPH161616161616131313
TPH162012162012131710
TPH162016162016131713
TPH200816200816177,513
TPH200820200820177,517
TPH201216201216171013
TPH201220201220171017
TPH201616201616171313
TPH201620201620171317
TPH202012202012171710
TPH202016202016171713
TPH202020202020171717
TPH081612*0816127,51310
TPH100808*1008088,57,57,5
TPH101010*1010108,58,58,5
TPH101012*1010128,58,510
TPH121010*121010108,58,5
TPH121012*121012108,510
TPH121210*12121010107,5
TPH160808*160808137,57,5
TPH161012*161012138,510
TPH161016*161016138,513
TPH201016*201016178,513
TPH201020*201020178,517
TPH201612*201612171310
*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language