Serie TPS - Pezzo a T incernierato

Pezzo a T incernierato esterno

I raccordi monoblocco simmetrici a tre giunti sono adatti per l'uso con guaine di varie misure. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Clip di tenuta integrata - Blocca la guaina in posizione durante il montaggio
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
t eps

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Misura guaina (NC)Misura guaina (NW)
CodiceABCABC
TPS0808080808087,57,57,5
TPS0812080812087,5107,5
TPS0816120816127,51310
TPS1008081008088,57,57,5
TPS1008101008108,57,58,5
TPS1010101010108,58,58,5
TPS1010121010128,58,513
TPS120808120808107,57,5
TPS120812120812107,510
TPS121010121010108,58,5
TPS121012121012108,510
TPS12120812120810107,5
TPS12121012121010107,5
TPS121212121212101010
TPS121612121612101310
TPS160808160808137,57,5
TPS160812160812137,510
TPS160816160816137,513
TPS161012161012138,510
TPS161016161016138,513
TPS161212161212131010
TPS161216161216131013
TPS16160816160813137,5
TPS161612161612131310
TPS161616161616131313
TPS162012162012131710
TPS162016162016131713
TPS200816200816177,513
TPS200820200820177,517
TPS201016201016178,513
TPS201020201020178,517
TPS201216201216171013
TPS201220201220171017
TPS201612201612171310
TPS201616201616171313
TPS201620201620171317
TPS202012202012171710
TPS202016202016171713
TPS202020202020171717
TPS202516202516172213
TPS250820250820227,517
TPS250825250825227,522
TPS251025251025228,522
TPS251220251220221017
TPS251225251225221022
TPS251620251620221317
TPS251625251625221322
TPS252020252020221717
TPS252025252025221722
TPS252520252520222217
TPS252525252525222222
TPS280820280820237,517
TPS280828280828237,523
TPS281020281020238,517
TPS281028281028238,523
TPS281220281220231017
TPS281225281225231022
TPS281228281228231023
TPS281620281620231317
TPS281625281625231322
TPS281628281628231323
TPS282020282020231717
TPS282025282025231722
TPS282028282028231723
TPS282525282525232222
TPS282528282528232223
TPS282828282828232323
TPS300830300830267,526
TPS301230301230261026
TPS301625301625261322
TPS301630301630261326
TPS302020302020261717
TPS302025302025261722
TPS302030302030261726
TPS302525302525262222
TPS303025303025262622
TPS303030303030262626
TPS321625321625291322
TPS321632321632291329
TPS322532322532292229
TPS322025322025291722
TPS322028322028291723
TPS322032322032291729
TPS322525322525292222
TPS322532322532292229
TPS323225323225292922
TPS323232323232292929
TPS401232*401232361029
TPS401240*401240361036
TPS401632*401632361329
TPS401640*401640361336
TPS402040*402040361736
TPS402540*402540362236
TPS402840*402840362336
TPS404016*404016363613
TPS404032*404032363629
TPS404040*404040363636
*I raccordi TPS misura 40 non sono incernierati. Sono raccordi composti da due parti separate
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language