Raccordo a due pezzi con configurazione a X per alte temperature Serie XPH
Raccordo a due pezzi con configurazione a X. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.
Minimo |
-40ºC |
Max permanente |
+160ºC |
Max a lungo termine (30.000 ore) |
+185ºC |
- Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
- Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
- Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
- Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
- Classe IP40
- Alta resistenza agli UV