Serie XPS - Raccordo a due pezzi con configurazione a X

Raccordo a due pezzi con configurazione a X


Il raccordo a due pezzi con configurazione a X consente di proteggere connettori in linea, fusibili, interruttori automatici e aree di giunzione. La struttura robusta è ideale per la protezione di collegamenti delicati o come alternativa in mancanza di un'interfaccia o un guscio. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Struttura compatta - Ridotta distanza tra i centri
  • I raccordi possono essere collegati tra loro per più opzioni di uscita, senza dover utilizzare giunti brevi per la guaina.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
xps

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guaina (NC)Misura guaina (NW)Filettatura guaina
ABCDABCDEFGH
XPS120812081208107,5107,59,5 mm7 mm9,5 mm7 mm

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language