Serie YPH - Pezzo a Y incernierato per alte temperature

Raccordi incernierati TempGuard

I raccordi monoblocco asimmetrici a tre vie sono adatti per l'uso con guaine di varie misure. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Possono essere utilizzati sia come riduttori in linea che come adattatori. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.

Campo di temperatura
Minimo -40ºC
Max permanente +160ºC
Max a lungo termine (30.000 ore) +185ºC
Max a breve termine (3.000 ore) +200ºC

 

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
  • Classe IP40
  • Alta resistenza agli UV
Y piece

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci
Misura guaina (NC)Misura guaina (NW)
CodiceABCABC
YPH0808080808087,57,57,5
YPH120808120808107,57,5
YPH120810120810107,58,5
YPH12120812120810107,5
YPH121212121212101010
YPH16120816120813107,5
YPH161212161212131010
YPH16160816160813137,5
YPH161612161612131310
YPH201212201212171010
YPH201616201616171313
YPH20200820200817177,5
YPH202012202012171710
YPH202016202016171713
YPH080812*0808127,57,510
YPH081208*0812087,5107,5
YPH101010*1010108,58,58,5
YPH121010*121010108,58,5
YPH121210*12121010108,5
YPH161010*161010138,58,5
YPH161210*16121013108,5
YPH161610*16161013138,5
YPH200808*200808177,57,5
YPH201208*20120817107,5
YPH201210*20121017108,5
YPH201608*20160817137,5
YPH201612*201612171310
YPH202010*20201017178,5

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language