| NC | NW |
| ABS12-M16 | CN07 | SRN07 | 10 | 8,5 | M16 x 1,5 mm |
| ABS12-M20 | CN07 | SRN07 | 10 | 8,5 | M20 x 1,5 mm |
| ABS12-M16 | CN09 | SRN09 | 12 | 10 | M16 x 1,5 mm |
| ABS12-M20 | CN09 | SRN09 | 12 | 10 | M20 x 1,5 mm |
NOTA: Ordinare separatamente corpi raccordo, tappi a vite e boccole di tenuta
Disponibili altre opzioni di filettatura tra cui PF, PG, NPT e UNEF - per maggiori informazioni contattateci