Serie MPA - Interfacce connettori UNEF circolari

Raccordo a tenuta

Raccordi dritti a compressione che consentono il collegamento tra le connessioni UNEF circolari e i sistemi di guaine. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta SRN per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
mpa03

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Codice corpo di interfacciaTappo a viteBoccola di tenutaRondella di tenuta frontaleMisura guainaMisura filettatura
NCNW
MPA01CN07SRN07SWPG07108,55/8”-24 UNEF
MPA01CN09SRN09SWPG0712105/8”-24 UNEF
MPA03CN16SRN16SWM2020171”-20 UNEF
MPA04CN16SRN16SWPG16201713/16”-18 UNEF
MPA08CN07SRN07SWPG09108,53/4”-20 UNEF
MPA08CN09SRN09SWPG0912103/4”-20 UNEF
NOTA: Ordinare separatamente corpi interfaccia, tappi a vite, boccole di tenuta e rondelle di tenuta
Componenti speciali disponibili su richiesta; contattare il nostro team tecnico per maggiori dettagli
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language