Serie SC - Interfacce connettori per solenoidi

Raccordo a tenuta

Interfacce collegabili a gomito e dritte filettate per solenoidi circolari, sensori e interruttori. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta SRN per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Raccordo a gomito

Codice raccordo a gomitoFilettatura AColore dado
SC-M24-90M24 x 1,0 mmNero
SC-M27-90M27 x 1,0 mmGrigio


Raccordo dritto

Codice raccordo drittoFilettatura AColore dado
SC-M24-SM24 x 1,0 mmNero
SC-M27-SM27 x 1,0 mmGrigio

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language