Serie TP - Raccordo a T a tenuta

A T esterno

Raccordi simmetrici a compressione a 3 vie che rendono possibili configurazioni di guaine di diverse misure. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • L'anello di ritenzione per dado a vite garantisce l'integrità dell'assieme in condizioni di vibrazioni estreme.
  • L'interno liscio e conformato protegge i cavi da eventuali danni durante l'installazione.
  • Staffa di fissaggio integrata - offre un punto di fissaggio esterno sicuro.
  • Coperchio di ispezione IP67 rimovibile
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Codice pezzo a T con staffaCodice pezzo a T con staffaTappo a viteBoccola di tenutaMisura guaina
NCNW
ABCABC
TP12CN07SRN071010108,58,58,5
TP12CN09SRN09121212101010
TP16CN11SRN11161616131313
TPB20TP20CN16SRN16202020171717
TPB28TP28CN21SRN21252525222222
TPB28TP28CN28SRN28282828232323
TPB32CN32SRN29323232292929

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language