Serie XP - Raccordo a X a tenuta

Pezzo a X esterno

Raccordi simmetrici a compressione a 4 vie che rendono possibili configurazioni di guaine di diverse misure. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • L'anello di ritenzione per dado a vite garantisce l'integrità dell'assieme in condizioni di vibrazioni estreme.
  • L'interno liscio e conformato protegge i cavi da eventuali danni durante l'installazione.
  • Staffa di fissaggio integrata - offre un punto di fissaggio esterno sicuro.
  • Coperchio di ispezione IP67 rimovibile
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
xp20

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceTappo a viteBoccola di tenutaMisura guaina (NC)Misura guaina (NW)
ABCDABCD
XP20CN16SRN162020202017171717
NOTA: Ordinare separatamente corpi pezzo a X, tappi a vite e boccole di tenuta
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language