Guaina multistrato XPCS

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
molto flessibile, carico pesante


Guaina multistrato con strato interno verde per installazioni statiche o leggermente dinamiche sul tetto o sotto il carrello. La combinazione di uno strato interno verde PA 6 e di uno esterno nero PA12 assicura un ottimo equilibrio di caratteristiche con un ottimo rapporto costo/prestazioni.

Materiale + Caratteristiche
PA12/PA6 a formulazione speciale, di alta qualità
Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione atmosferica
 Ottima flessibilità
Buona resistenza meccanica, anche in condizioni di clima secco
Autoestinguente
Senza alogeni e cadmio
Intervallo temperatura: -50°C ... da +95°C continui, +150°C per un breve periodo
EN45545-2 HL2 (set di requisiti R22/R23)

XPCS_396
Select region / language