molto flessibile, carico pesante
Guaina multistrato con strato interno arancione per installazioni esterne estremamente dinamiche su materiale rotabile.
La guaina XPCSF estremamente flessibile con uno strato interno arancione è l’ideale per applicazioni esterne. La combinazione di due strati diversi garantisce il massimo livello di sicurezza antincendio con EN 45545-2 HL3, eccellenti caratteristiche dinamiche, resistenza agli agenti atmosferici e ottime proprietà di invecchiamento.
Materiale e caratteristiche
• PA12/PA12 a formulazione speciale, di alta qualità
• Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione atmosferica
• Eccellente flessibilità
• Buona resistenza meccanica, anche in condizioni di clima secco
• Autoestinguente
• Senza alogeni e cadmio
• Intervallo temperatura –50°C ... da +95°C continui, +150°C per specifiche di breve periodo
• EN 45545-2, HL3 (set di requisiti R23)