adattatore di posizionamento a gomito 45°, filettatura metrica
Quando è richiesto un determinato angolo di uscita del cavo
In abbinamento a connettori PMA, soprattutto connettori con scarico della trazione VNZ
Il controdado consente il posizionamento corretto della direzione di uscita nei fori filettati
Materiale + Caratteristiche
• Adattatore in alluminio nichelato (altri materiali, ad esempio acciaio inox o
ottone nichelato sono disponibili su richiesta), controdado in ottone nichelato
• Livello elevato di tenuta della filettatura e di connessione al sistema
• IP68 statico / IP67 dinamico
• Intervallo temperatura: da -60°C a +105°C