Serie 5300
- Acciaio o ghisa malleabile, zincati a caldo
- da 3/8” a 6” (da 12mm a 155mm)
- Dritto 45° e 90°
- Versioni Isolata e Non isolata
- Campi di temperatura:
UL/CSA da -20 a +105 °
IEC/CSA: da -25 a +105 °
- Gradi di protezione ”UL Listed”:
Ambienti interni: Tipo 4, 12, 13
Ambienti esterni: Tipo 3, 3R, 4
- Grado di protezione IEC: IP 66, IP 67
- ”UL Listed” per UL 514B
- Certificazione CSA per CSA C22.2, N. 18.3
- Certificazione CE per IEC/EN 61386-1, -23
Applicazioni tipiche e sistemi guaine: