Serie 5300-NB Ottone nichelato

Raccordi dritti, 45° e 90°


  • Ottone nichelato
  • da 3/8" a 2” (da 12 mm a 63 mm)
  • Versione isolata
  • Temperatura nominale:
    UL/CSA: da -20 a +105 °C
    IEC/CE: da -25 a 105 °C
  • Gradi di protezione "UL Listed":
    Ambienti interni: Tipo 4, 12, 13
    Ambienti esterni: Tipo 3, 3R, 4
  • Grado di protezione IEC: IP 66, IP 67
  • "UL Listed" per UL 514B
  • Certificazione CSA per CSA C22.2, N. 18.3
  • Certificazione CE per IEC/EN 61386-1, -23

Applicazioni tipiche e sistemi guaine:

  • Uso generico - Tipo LTGU, LTGE, LTGC
  • Resistenza all'olio – Tipo LTOE
  • Ampia gamma di temperature – Tipo LTTU, LTTE
  • Computer Blue – Tipo LTBU
  • Senza alogeni – Tipo LTZU, LTZE

Download

Select region / language