Serie 5300SST6 Acciaio inox 316
- Acciaio inossidabile 316
- da 3/8" a 2” (da 12 mm a 63 mm)
- Versione isolata
- Temperatura nominale:
UL/CSA da -20 a +105 °C
IEC/CE: da -25 a 105 °C
- Gradi di protezione "UL Listed":
Ambienti interni: Tipo 4, 12, 13
Ambienti esterni: Tipo 3, 3R, 4
- Grado di protezione IEC: IP 66, IP 67
- "UL Listed" per UL 514B
- Certificazione CSA per CSA C22.2, N. 18.3
- Certificazione CE per IEC 61386-1, -23
Applicazioni tipiche e sistemi guaine:
-
Uso generico - Tipo LT4GE, LT6GE
- Food and Beverage – Tipo LT6FE