Serie 5300SST6HT "Alte temperature"    

Raccordi dritti, 45° e 90°


  • Acciaio inossidabile 316
  • da 3/8" a 2” (da 12 mm a 63 mm)
  • Versione isolata
  • Temperatura nominale:
    UL/CSA da -20 a +105 °C
    IEC/CE: Da -25 a 105°C (applicazioni dinamiche), da -100 a +150°C (applicazioni statiche)
  • Gradi di protezione "UL Listed":
    Ambienti interni: Tipo 4, 12, 13
    Ambienti esterni: Tipo 3, 3R, 4
  • Grado di protezione IEC: IP 66, IP 67
  • "UL Listed" per UL 514B
  • Certificazione CSA per CSA C22.2, N. 18.3
  • Certificazione CE per IEC/EN 61386-1, -23

Applicazioni tipiche e sistemi guaine:

Download

Select region / language