Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Alimentazione

Tensione di bus sicura e diagnosi estesa


Le alimentazioni ABB i-bus® KNX offrono una tensione di bus sicura per i dispositivi KNX connessi. Sono disponibili tre versioni di carichi del bus da 160, 320 e 640 mA, ciascuna con bobina integrata e ampia gamma di ingressi di rete per un utilizzo a livello internazionale. Inoltre le versioni da 320 e 640 mA sono disponibili con diagnosi estesa per il monitoraggio, ad esempio, tensione e corrente di bus

Vantaggi principali
  • Minor spazio nel quadro di distribuzione in virtù delle dimensioni compatte del dispositivo
  • Utilizzo a livello internazionale in virtù dell’ampia gamma di ingressi per tensioni di alimentazione da 85 a 265 V AC a 50/60 Hz
  • Gamma premium con funzione di diagnostica integrata per una messa in servizio e un monitoraggio più facili ed efficienti.

Caratteristiche principali

  • Con la bobina integrata, la linea bus è disaccoppiata dall’alimentazione
  • Uscita in tensione protetta da cortocircuiti e sovraccarichi
  • Gamma premium con funzione di diagnostica integrata in grado di segnalare lo stato del bus tramite un display a LED e oggetti di comunicazione KNX

 

Prodotti e Documentazione

Product browser
Documentation
Loading documents