Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Controllo tapparelle

Veneziane e serrande avvolgibili


Le serrande avvolgibili controllate da sensore, le finestre e le veneziane con alette regolabili in base alla posizione del sole offrono non solo una schermatura piacevole, ma anche condizioni di illuminazione e climatiche della stanza ottimali e contribuiscono ad un uso responsabile dell’energia.

Vantaggi principali
  • Agevola il lavoro dell’integratore grazie al rilevamento automatico della corsa e ai pulsanti di comando front-end
  • Maggiore efficienza energetica con un utilizzo efficiente della luce diurna e della temperatura esterna
  • Analisi del dispositivo rapida, efficiente e dettagliata senza software ETS, anche in remoto, grazie all’ABB i-bus® tool

Caratteristiche principali

  • Controllo di azionamenti indipendenti tramite l’ABB i-bus® KNX
  • Uscite interbloccate elettro-meccanicamente che impediscono la possibile distruzione degli azionamenti
  • Maggiore sicurezza se usato in combinazione con una stazione meteorologica, ad esempio protezione degli avvolgibili contro il freddo, il vento, la pioggia

 

Prodotti e Documentazione

Product browser
Documentation
Loading documents