Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Ingressi

Elaborazione dei segnali binari e analogici


Gli ingressi ABB i-bus® KNX fungono da interfaccia per l’azionamento dei sistemi KNX tramite pulsanti e interruttori convenzionali e per l’elaborazione dei segnali binari e analogici. Inoltre, i dati meteorologici possono essere trasmessi al bus KNX per un’ulteriore valutazione tramite un sensore meteorologico specifico.

Vantaggi principali
  • Massima libertà di progettazione da parte dei system integrator KNX grazie alla vasta gamma di ingressi e tipi di installazione (MDRC, FM, SM
  • Agevola il lavoro del system integrator grazie alla tastiera front-end

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di ingressi binari per rilevare i segnali da 10 a 230 V AC/DC
  • Sensore meteorologico in grado di rilevare l’oscurità, la luminosità, la temperatura della pioggia, l’alternanza giorno/notte e la velocità del vento
  • Ingressi analogici con una gamma completa di regolazioni per numerosi sensori tipici

 

Prodotti e Documentazione

Product browser
Documentation
Loading documents