Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sensori di presenza

Rilevamento di presenza e movimento affidabile

Sapere se all'interno di un edificio ci sono presenze o persone in movimento è fondamentale nell'ottica di un'efficiente building automation. La nuova gamma di sensori di presenza e movimento ABB i-bus® KNX aiuta a controllare e a gestire le attività quotidiane in ogni zona dell'edificio in funzione delle necessità, sia all'interno che all'esterno. Che si tratti di illuminazione, riscaldamento, condizionamento o di funzioni legate alla sicurezza, questa serie di rilevatori, eccezionali per design e qualità, è in grado di migliorare in modo significativo i livelli di sicurezza, efficienza e comfort dell'intero edificio.

Principali vantaggi

  • Rilevamento completo e affidabile
  • Design esclusivo e senza tempo, facilmente integrabile nelle serie di design
  • Flessibilità funzionale con i più elevati livelli di comfort per gli utenti

Principali caratteristiche

  • Le possibili applicazioni vanno dal rilevamento di movimento all'esterno al controllo della luce costante, dei sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione (HVAC) e di ombreggiamento
  • Varianti con controller della temperatura ambiente integrato
  • Varianti con funzione spegnimento a due fasi in conformità con i nuovi standard europei di efficienza energetica

Prodotti e Documentazione

Prodotti
Documentazione
Loading documents