Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Uscite

Commutazione dei carichi in tutte le aree di applicazione


Gli attuatori di commutazione ABB i-bus® KNX controllano la corretta commutazione di diversi carichi elettrici nel sistema KNX. ABB offre un attuatore di commutazione affidabile per tutte le aree di applicazione

Vantaggi principali
  • Agevola il lavoro del system integrator grazie alla facilità e alla rapidità di installazione e al controllo manuale delle uscite
  • Offre una libertà di progettazione degli integratori di sistema KNX massima grazie alla vasta gamma di ingressi e tipi di installazione (MDRC, FM, SM
  • Aumenta l’efficienza energetica, ad esempio, con i segnali di uscita analogici utilizzati per influenzare i processi di regolazione HVAC

Caratteristiche principali

  • Gamma completa con correnti nominali da 6 A a 16/20 AX C-Load
  • Copia e scambio delle impostazioni dei parametri ETS per ottimizzare l’operazione di messa in servizio
  • Facilità e rapidità di installazione grazie al terminale da 6 mm con viti a testa universale

 

Prodotti e Documentazione

Product browser
Documentation
Loading documents