Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Vantaggi

In confronto con le installazioni elettriche classiche, un sistema domotico offre evidenti vantaggi. Tutti i sottosistemi funzionali diversi all'interno dell'edificio sono integrati tramite una connessione bus a un unico sistema di comunicazione. Ciò consente un’interazione dei sottosistemi ottimale ed efficace dal punto di vista energetico, quasi impossibile da ottenere con la tecnologia tradizionale.

Più comfort, più efficienza, più sicurezza


morecomfort_buildings_292x196I sistemi di domotica consentono la realizzazione di una soluzione completa in base alle richieste di partner e clienti, che siano acquirenti, locatari o operatori. Le funzioni di ABB i-bus® KNX possono essere adottate in maniera facile e veloce per adattarle alle esigenze individuali e all’utilizzo dei locali. Il sistema garantisce risparmio energetico, controllo personalizzato di tutti i clienti elettrici e offre al tempo stesso la migliore sicurezza possibile per le persone e la proprietà.
 

Un ottimo investimento


investment_building_292x196L’uso di ABB i-bus® KNX implica vantaggi economici nel corso dell'intero ciclo di vita: dalla pianificazione all'implementazione, attraverso la fase di costruzione, vendita o locazione, fino al funzionamento e alle attività di amministrazione. In tal modo si assicura che l'edificio sia aggiornato e redditizia a lungo termine, garantendo così un breve periodo di ammortamento.

KNX - Lo standard

knx_logo_292x196

KNX è il primo sistema standardizzato a livello globale per l'automazione degli edifici residenziali e non residenziali, conforme alle norme internazionali (ISO/IEC 14543-3), alle norme europee (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 e 13321-2), alle norme cinesi (GB/Z 20965) e alle norme statunitensi (ANSI/ASHRAE 135).

ETS – Il software KNX universale

ets_software_292x196

I professionisti del settore elettrico non devono far altro che selezionare i prodotti da un database con la funzione drag and drop, impostare i parametri e collegare fra loro sensori e attuatori. Ad avvenuta messa in servizio di un sistema KNX, lo strumento software ETS è un valido ausilio nella creazione della documentazione del progetto. ETS funziona con le attuali versioni di Microsoft Windows®. ABB offre esaustivi programmi di formazione per la parametrizzazione e la messa in servizio del sistema ABB i-bus® KNX.

Altre informazioni sul sistema