Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Caratteristiche

KNX intreccia fra loro tutti i componenti dell'impianto elettrico in modo da formare un sistema interconnesso, garantendo quindi la trasparenza e l'utilizzo delle informazioni in tutto l'impianto. In questo sistema, tutti gli utenti “comunicano” tramite un solo cavo bus. È quindi possibile integrare tutti i diversi sottosistemi funzionali dell'edificio in un sistema globale senza soluzione di continuità.

Gamma completa di prodotti

La gamma di prodotti ABB i-bus® KNX include componenti che coprono l'intero spettro delle applicazioni presenti negli’s edifici moderni, dai sistemi di illuminazione e controllo delle serrande fino a riscaldamento, ventilazione, sicurezza, gestione dell'energia e molti altri.

Illuminazione

Lighting_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX garantisce un'illuminazione ottimale per edifici industriali, uffici e anche per abitazioni private. I requisiti di illuminazione vengono monitorati e controllati. Sono inoltre supportati sottosistemi (ad esempio controllo dell'illuminazione DALI, 1 – 10 V) e relative interfacce.

Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione


heating_buildings_292x196Il controllo intelligente degli edifici ABB i-bus® KNX integra il riscaldamento, il condizionamento dell'aria e la ventilazione in un coerente ed efficiente sistema di climatizzazione. I valori di temperatura misurati negli ambienti vengono registrati e trasmessi al sistema di controllo in modo da produrre una qualità ottimale della temperatura e dell'aria.

Schermatura


shading_buildings_292x196Serrande avvolgibili controllate da sensori e finestre / veneziane con controllo delle lamelle in funzione della posizione del sole garantiscono condizioni ottimali di illuminazione e contribuiscono a migliorare la climatizzazione degli ambienti.

Sicurezza e protezione


security_buildings_292x196La combinazione di componenti della tecnologia di sicurezza ABB (ad es. rilevatori di fumo, contatti di finestre) e di dispositivi ABB i-bus® KNX (terminali di sicurezza e modulo di sicurezza) offre soluzioni ottimali di monitoraggio degli edifici e di segnalazione contro l'accesso di persone non autorizzate. Stazioni di chiamata d'emergenza consentono segnalazioni immediate in casi urgenti. Possono essere integrati anche sistemi tecnici di rilevamento allarmi (acqua, fumo, gas).

Gestione dell’energia


energymgmt_buildings_292x196ABB i-bus® KNX è progettato per ridurre i costi d'esercizio degli edifici e utilizzare l'energia necessaria secondo la domanda, nel modo più economico possibile. Le diverse soluzioni di controllo e interfaccia del sistema ABB i-bus® KNX sono ideali a tale scopo.

Operazioni dell’utente


useroperation_buildings_292x196Una chiara rappresentazione dei processi di controllo in un edificio è un requisito fondamentale per operazioni di comando pratiche e sicure. Gli stati vengono visualizzati con dispositivi di controllo, segnalazione e comando versatili. I comandi vengono dati dagli utenti con i pulsanti sul monitor a schermo tattile o su un computer.

 

Altre informazioni sul sistema