Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Controller logico ABA/S 1.2.1

Con il nuovo controller logico ABA/S 1.2.1, è possibile affrontare i progetti più complessi in maniera rapida e flessibile – con la massima libertà di progettazione.
Questo perché il modulo logico può sopportare in maniera facile e affidabile alterazioni o richieste di funzionalità estese durante la costruzione o l'utilizzo degli edifici.

Uno sguardo ai vantaggi

  • Interfaccia di programmazione grafica

    Inclusa nel software ETS in aggiunta a una libreria di funzioni per controllare tutte le applicazioni dell'edificio. La libreria comprende soluzioni per tutte le tipiche applicazioni dell’edificio, ad es. riscaldamento, ventilazione e controllo climatico. Nessuna necessità di software aggiuntivi.

  • Funzione simulatore

    Con l’uso della simulazione, l’integratore di sistema è in grado di verificare che il controller logico esegua correttamente tutti i comandi prima della messa in funzione del dispositivo sul sito del progetto.

  • Massima libertà di progettazione

    La regolazione delle impostazioni in un secondo momento – in base a un possibile cambio d’uso dell’edificio – è facile ed economica per l’integratore di sistema. Pertanto, il controller logico è un compagno affidabile per gli integratori del sistema KNX per l’implementazione corretta del progetto.

  • Utilizza la tecnologia di micro-controller efficiente dal punto di vista energetico e all’avanguardia.

Blocchi funzione

2BytesTo2x1Byte_CFB

Convertitore

Da 2 bit a 2x1 bit

Questo blocco funzionale consente di convertire 2 bit in 2x1 bit

ByteToBits_CFB

Convertitore

Da 1 bit a 8 bit

Questo blocco funzionale consente di convertire 1 bit in 8 bit

upper_limit_CFB

Calcolo

Blocco funzionale soglia

Il blocco funzionale soglia consente di impostare un valore limite per l’uscita. Nel caso in cui l’ingresso superi tale limite, l’uscita verrà automaticamente limitata al limite impostato