Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sensore qualità dell'aria

Sensore di qualità dell'aria da installazione sporgente per misurare temperatura ambiente, concentrazione di CO2 e umidità nella stanza. Sulla base dei valori misurati è possibile implementare un controllo della temperatura ambiente e anche il controllo della qualità dell'aria tramite ventilazione. Inoltre i valori misurati possono essere utilizzati per visualizzarli in un web-server/touch screen come informazioni per l'utente della stanza. I due LED sulla parte anteriore del dispositivo possono essere utilizzati per mostrare visivamente all'utente della stanza un'indicazione della qualità dell'aria.


Funzionalità:

  • Sonda di temperatura integrata
  • CO2o Misura o Regolatore PI dipendente dalla CO2 per il controllo della qualità dell'aria
  • Umidità relativa o Misura o Regolatore PI dipendente dall'umidità per il controllo della qualità dell'aria
  • Misura della temperatura
  • Termostato integrato o con logica master-slave per eventuale interfacciamento con altri termostati ABB o con scelta tra controllo a 1 set-point (logica semplificata) e a 2 set-point
  • Calcolo del punto di rugiada
  • 2 LED per visualizzare il livello di CO2 / umidità

Caratteristiche:
  • Alimentazione KNX (21...31 V DC)
  • Massima potenza assorbita 300 mW
  • Massima corrente assorbita (KNX) 10 mA  
  • Range misura:
  • CO2: 390 ... 10.000 ppm (indicazione LED)
  • Umidità: 0 ... 100 %; (indicazione LED)
  • Temperatura: 0 ... +50 °C
  • Pressione aria: 300 hPa ... 1100 hPa
  • Connessioni:
  • Terminali bus KNX, screwless
  • Livello di protezione IP 20 to EN 60 529
  • Dimensioni 80,5 x 80,5 x 17 mm (installazione sporgente)

 

Altre informazioni