Progettato all'insegna della flessibilità e del controllo, eXplore mette a portata di mano la gestione energetica degli edifici. Con eXplore, gli utenti possono gestire facilmente i parametri operativi dei sistemi collegati: monitorare i valori, le apparecchiature e lo stato del sistema, visualizzare le tendenze e gli allarmi attivi del sistema per eseguire la diagnostica e intraprendere azioni correttive come l'annullamento o la regolazione dei setpoint.
Caratteristiche
- Integrazione con il software di gestione dell'energia SiteGuideV2 di Cylon
- Collegamento ai controllori BACnet®/IP della serie CBXi di ABB Cylon per visualizzare i punti preconfigurati
- Integrazione rapida con ASPECT
- Fornito con alimentatore di rete universale e 4 diversi adattatori
- Monitor multi-touch capacitivo da 7" (C-7) o 10" (C10) ad alta risoluzione
- Può essere montato a pannello (kit in dotazione) o a parete (è necessario un supporto a parete VESA)
Vantaggi
- Risoluzione Full HD
- Interfaccia del controller SiteGuide facile da usare
- Supporto per grafica e animazioni ASPECT
- Consente una facile regolazione dei set-point
- Intuitivo e facile da usare
- Permette l'integrazione di diversi sistemi di edifici in un'unica grafica attraverso il software ASPECT
- Controllo, monitoraggio e assistenza delle apparecchiature HVAC collegate, come impianti centrali, locali caldaia o condizionatori d'aria
- Supervisione e assistenza di un singolo sito (utilizzando ASPECT) con un unico controllo