Gestione dell'Energia

Monitoraggio e controllo del consumo di energia


ABB i-bus® KNX è progettato per ridurre i costi d'esercizio degli edifici e utilizzare il consumo di energia richiesta in base alle esigenze. L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse, salvaguardare il clima e consentire un risparmio economico mantenendo il comfort degli utenti al massimo livello. 

Vantaggi principali
  • Consente di risparmiare energia, migliora la produttività e aumenta la sicurezza
  • Ottimizza la gestione della struttura, restituendo i dati di consumo globale e di misurazione per una visualizzazione e analisi chiara
  • Analisi del dispositivo rapida, efficiente e dettagliata senza software ETS, anche in remoto, grazie all’ABB i-bus® tool

Caratteristiche principali

  • Misurazione di valori istantanei e del consumo di energia dei carichi elettrici connessi
  • Gestione del carico attivo attraverso il monitoraggio e il controllo dei carichi tramite l’attuatore energetico
  • Integrazione della gamma di misurazione dell’elettricità ABB tramite interfaccia KNX

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language