Ingressi

Elaborazione di segnali binari e analogici

Gli ingressi ABB i-bus® KNX fungono da interfaccia per l’azionamento dei sistemi KNX tramite pulsanti e contatti convenzionali e per l'elaborazione dei segnali binari e analogici. Inoltre, i dati meteorologici possono essere trasmessi al bus KNX per l’elaborazione tramite un sensore meteorologico specifico.
Con l’integrazione dei dati ambientali, i sistemi KNX rispondono automaticamente alla variazione delle condizioni meteorologiche, regolando l'illuminazione, il riscaldamento o l'ombreggiatura.
La versatilità di questi ingressi garantisce che i sistemi KNX possano essere configurati per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi.

9PAA00000216506_1600x1072

Vantaggi

  • Versatilità
    Massima libertà di progettazione da parte dei system integrator KNX grazie alla vasta gamma di ingressi e tipologie di installazione (MDRC, FM, SM)
  • Interfaccia intuitiva
    Tastiera front-end e funzioni logiche e di soglia integrate

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di ingressi binari per rilevare i segnali da 10 a 230 V AC/DC
  • Sensore meteorologico in grado di rilevare: crepuscolo, luminosità, temperatura, pioggia, alternanza giorno/notte e velocità del vento
  • Ingressi analogici con una gamma completa di regolazioni per varie tipologie di sensori
Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language