Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell’aria

Il clima perfetto


Il controllo intelligente degli edifici ABB i-bus® KNX integra il riscaldamento, il condizionamento dell'aria e la ventilazione in un coerente ed efficiente sistema di climatizzazione. I valori di temperatura misurati negli ambienti vengono registrati e trasmessi al sistema di riscaldamento e climatizzazione in modo da produrre una qualità ottimale della temperatura e dell'aria.

Vantaggi principali
  • Controllo del clima ambiente più efficiente e preciso
  • Consente di aumentare il risparmio potenziale in termini di consumo energetico combinando il sistema di controllo del clima ambiente e il sistema di controllo HVAC centrale
  • Analisi del dispositivo rapida, efficiente e dettagliata senza software ETS, anche in remoto, grazie all’ABB i-bus® tool

Caratteristiche principali

  • Dal controllo della singola stanza al controllo completo dell’intero edificiog
  • Controllo degli azionamenti di valvole, unità fan coil, ventilatori, soffianti e circuiti di raffreddamento e riscaldamento
  • Misurazione precisa della concentrazione di CO2, della temperatura e dell’umidità dell'ari

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language