Automazione Multifunzione delle Stanze

Controllo intelligente dell’edificio, centralizzato o decentralizzato


Il concetto di automazione delle stanze offre una funzionalità ambiente specifica in un unico dispositivo. Tutti i carichi della stanza (luci, veneziane, riscaldamento, ecc...) possono essere controllati in remoto. Le modifiche di utilizzo della stanza sono facilmente implementabili

Vantaggi principali
  • Vantaggi in termini di tempi e costi per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la riprogrammazione
  • Migliora il livello di comfort con la creazione di scenari
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di estensione delle funzioni in qualsiasi momento

Caratteristiche principali

  • Disponibile per componenti su guida DIN e dispositivi con montaggio a parete
  • Diverse combinazioni di funzioni di ingresso e uscita possibili
  • Tutti i carichi della stanza (luci, veneziane, riscaldamento, ecc...) possono essere controllati tramite un dispositivo centrale
room-automation
Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language