Sicurezza - Sistema di allarme GMA

Il sistema di allarme professionale per esperti KNX


La centralina di allarme KNX GM/A 8.1 di ABB è un sistema di sicurezza compatibile con gli standard KNX internazionali (14543-3-x ISO / IEC) e lo standard internazionale per i sistemi di allarme (ISO / IEC 62642). La centralina KNX GM/A 8.1 è quindi pronta per essere utilizzata in tutto il mondo offrendo così maggiori opportunità di lavoro a circa 40.000 partner KNX in 124 paesi. Questo sistema è la soluzione perfetta per progetti con requisiti di sicurezza sia basici che di livello elevato.


Principali vantaggi
  • La centralina KNX GM/A 8.1 è utilizzabile universalmente per gestire tutti i tipi di situazioni di pericolo all'interno degli edifici quali intrusioni, attacchi personali, presenza di fumo, perdite di acqua e fughe di gas
  • Facile integrazione nei sistemi di building automation (KNX)
  • Un'interfaccia di sistema (ATS) consente la connessione di un dispositivo di trasmissione ABB esterno della serie comXline per il collegamento ad una società di sicurezza e sorveglianza

Principali caratteristiche

  • Interfaccia KNX per la visualizzazione degli stati di allarme tramite display del sistema di building automation e per il controllo delle funzioni automatiche dell'edificio con il supporto di sensori di sicurezza
  • Sistema di allarme interno, esterno o remoto
    • Connessione Ethernet per programmazione, diagnostica e funzionamento tramite un browser Web standard
Prodotti
Documentazione
Loading documents
Select region / language