L'utilizzo combinato di componenti professionali nel campo della tecnologia di sicurezza ABB e di dispositivi del sistema ABB i-bus® KNX rappresenta la soluzione ottimale in fatto di sorveglianza degli edifici e protezione personale. Tutte le tipologie di eventi potenzialmente pericolosi (come ad esempio, intrusioni, furti e rapine, perdite di acqua, fughe di gas o presenza di fumo) all'interno di un edificio possono essere monitorate. In caso di evento pericoloso, viene inviata una notifica immediata mediante un sistema di allarme locale o remoto.
Principali vantaggi
- Sicurezza e comfort combinati in un unico dispositivo
- Sicurezza delle persone e della proprietà
Principali caratteristiche
- Illuminazione automatica e una realistica simulazione di presenza che è possibile attivare tramite ABB i-bus® KNX
- Sensori di sicurezza supplementari utilizzabili per il sistema ABB i-bus® KNX (ad esempio, contatti magnetici per controllo riscaldamento e raffreddamento)
- Funzionamento locale e remoto integrabile in ABB i-bus® KNX