tacteo_room_automation

ABB-tacteo® KNX

Sensori KNX in vetro dedicati alle applicazioni individuali più esigenti


Il sensore KNX ABB-tacteo® è un elemento di controllo configurabile singolarmente destinato alla gestione intelligente degli edifici, il cui spettro di impiego varia dagli hotel di lusso, agli edifici pubblici sino ai complessi residenziali di alta categoria. Ciò rende ciascun sensore unico nel suo genere in termini di design e funzionalità.

Architettura e design per interni


Per creare qualcosa di straordinario e personalizzato in tutto il mondo, con il massimo della funzionalità e un tocco personale.

Soggiorno


Una casa unica come chi vi abita. Una casa sinonimo di massima qualità e design moderno.

I vantaggi per te

Configurabile singolarmente

Usa il configuratore ABB-tacteo® per progettare il tuo sensore KNX in modo personalizzato e conformemente alle tue esigenze. Puoi selezionare il design e le funzioni, definire le icone e i testi, oltre ai colori di alloggiamento e pulsanti. Effettua ora la configurazione e ordina direttamente dal tuo grossista.

Operatività intuitiva

I sensori KNX in vetro capacitivo reagiscono senza contatto. Qualora si avvicini la mano al sensore, l’illuminazione di stato si attiva. Se tuttavia si tocca il sensore con tutto il palmo della mano, viene attivata una funzione preprogrammata. Va da sé che anche il concept del colore, testato e comprovato, viene integrato nella soluzione.

Piatto e a prova di furto

Con soli 9,5 mm di spessore, il sensore KNX extrapiatto e senza telaio quasi non tocca la superficie della parete e si integra pertanto armoniosamente in qualsiasi design di interni. La protezione anti-rimozione, che protegge il sensore KNX da un eventuale tentativo di furto, garantisce una piacevole sensazione di sicurezza.

Come configurare

Gamma prodotti

Applicazioni e funzioni

Tacteo_KNX_Sensor
Sensore KNX

Il sensore di alta qualità realizzato in vetro, un materiale di tendenza, è disponibile nei colori nero o bianco. L’interfaccia utente capacitiva fornisce un numero virtualmente illimitato di possibilità di interconnessione con gli edifici intelligenti: tutte le funzioni, quali il riscaldamento, l’oscuramento, i sistemi di illuminazione o le soluzioni volte al comfort possono essere controllate al fine di creare situazioni quotidiane dedicate alla comodità assoluta.

Tacteo_KNX_Thermostat
Termostato KNX

Il controller della temperatura assicura un’atmosfera perfetta e una piacevole sensazione negli ambienti. Non soltanto regola la temperatura, ma anche la ventilazione se necessario. Il termostato KNX è particolarmente facile da controllare, grazie al concept operativo intuitivo.

Tacteo_KNX_room_management
Gestione delle camere in hotel

Il sistema di gestione delle camere KNX ABB-tacteo esegue tutte le operazioni necessarie a rendere la permanenza degli ospiti il più piacevole possibile. E' possibile controllare in maniera centralizzata e intuitiva l’illuminazione, la temperatura e l’oscuramento dell’ambiente.

Elementi operativi standard e dimensioni

Gli elementi di controllo del sensore KNX ABB-tacteo sono disponibili in svariate dimensioni dedicate a diversi concept di installazione. Il numero di funzioni varia a seconda delle esigenze e delle richieste personali. Più grande sarà l’elemento di controllo, maggiore sarà il numero di pulsanti e funzioni da poter integrare sul pannello.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86mm x 86mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86mm x 115mm
115x86
115mm x 86mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157mm x 86mm
ABB_Tacteo_86x157
86mm x 157mm

Correlati

 

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language