Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Mylos KNX

L'unico limite è non avere limiti

Uffici, palazzi, centri sportivi, centri commerciali. Sono tante le situazioni che presentano necessità di progettazione complesse e che nel tempo devono prevedere la possibilità di modificare la destinazione d’uso o la suddivisione degli ambienti operativi (uffici open space, pareti mobili, ecc.). Con ABB è possibile programmare i dispositivi da incasso Mylos KNX insieme a quelli KNX da guida DIN per gestire qualsiasi progetto di building automation, non importa quanto possa essere complesso. Inoltre, basta sfiorare i comandi della serie civile Mylos e i semplici gesti quotidiani si trasformano in esperienze tattili sempre nuove. Basta osservare i due colori dei tasti, delle prese, dei dispositivi di sicurezza e segnalazione, per comprendere la massima adattabilità ad ogni esigenza di stile. Un impianto progettato secondo lo standard KNX mantiene alto il valore dell'immobile nel corso del tempo, perché non invecchia mai e non diventa mai obsoleto. Inoltre, anche se cambia la destinazione di una parte o di un intero complesso, non c’è bisogno di rifare l’impianto: basta riprogrammarlo.

Vantaggi principali

  • Utilizzo dell'energia solo quando è realmente necessaria
  • Utilizzo dell'energia nella quantità effettivamente necessaria
  • Applicazione dell'energia utilizzata con la massima efficienza possibile
  • Massima flessibilità di programmazione
  • Personalizzazione di tutti i parametri e massima espandibilità del sistema

Caratteristiche principali

  • Dispositivi KNX (sensori, attuatori, dimmer, ricevitori IR e termostati) coordinati esteticamente alla serie civile Mylos
  • Conformità alla norma IEC EN 50090

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Prodotti e Documentazione

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci