Attuatori ABB i-bus® KNX Combi

Passa a un domani più smart

ABB-NGS-Combi

Gli attuatori ABB i-bus® KNX Combi offrono funzionalità di switch e gestione delle tapparelle in un unico dispositivo dal design compatto.

Scopri le diverse versioni in funzione al numero di uscite con differenti taglie di corrente: la combinazione di potenza e flessibilità rende gli attuatori Combi una soluzione versatile che semplifica la progettazione, l'installazione e le successive modifiche, grazie all’adattabilità a eventuali variazioni nei requisiti di progetto.

Vantaggi

switch actuator flexible switching icon
Flessibilità

Gestione tapparelle e switch in un unico dispositivo

switch actuator efficiency icon
Efficienza

Risparmio di tempo e costi per la messa in servizio, ingombro minimo grazie ad apparecchi compatti (2 canali per modulo)

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Sicurezza

Utilizzo intuitivo e maggiore sicurezza grazie alla possibilità di disabilitare le operazioni manuali

Perché scegliere un attuatore ABB i-bus® KNX Combi:

  • Flessibile: gestione di tapparelle e comandi on-off in un unico apparecchio
  • Versatile: facile riconfigurazione del mix dei carichi in caso di modifiche successive all'installazione
  • Sicuro: Possibilità di disabilitare il comando manuale
  • Semplice: interfaccia utente intuitiva
  • Compatto: due canali per modulo DIN
  • Veloce: messa in servizio facile e rapida
  • Commissioning e manutenzione facilitate grazie allo strumento I-bus Tool 

Scopri gli altri attuatori ABB i-bus® KNX

 

Download
Altri download
Video

 

Select region / language