Alimentatori Clinos

5 A o 10 A

Alimentatore che risponde alle normative di sistema norma EN 02/03/6100 in corrente continua. Struttura compatta che utilizza la moderna tecnologia dei circuiti temporizzati.

Vantaggi principali

  • Diversa tipologia di montaggio
  • Installazione con coperchio di sicurezza
  • Alimentatore solo per sistema di chiamata ospedaliera

Caratteristiche principali

  • L’uscita dell’alimentatore è protetta contro la tensione di funzionamento a vuoto
  • A prova di sovraccarico e di cortocircuito
  • Doppio amperaggio
Alimentatori Clinos

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language