I dispositivi di sistema integrabili a Clinos permettono la creazione di un’infrastruttura più completa e complessa, con la possibilità di implementare funzioni e caratteristiche sempre maggiori e aggiornate nel sistema di comunicazione e segnalazione per ambienti medici e strutture sanitarie.
Vantaggi principali
-
Possibilità di aggiornamento del firmware del PC da remoto e via USB
- PC configurabile da remoto via web
- Possibilità di backup e ripristino della configurazione iniziale
- Controllo dell'accesso con password
- Switch fino a 8 porte
Caratteristiche principali
-
Switch ad alte prestazioni: 52 Gbps
- Standard IEEE 802,3u/ab/z/x
- 24 RJ-45 10/100/1000 Porte con uplink automatico
- PC con 2 porte SFP condivise per interfacce Gigabit in fibra ottica
- Interfacce Gigabit (anello ridondante)