Alimentatore

Alimentatore di sistema 640mA

Alimentatore di sistema. Diagnosi rapida con la spia LED per segnalazione di pronto all'uso e anomalia.

Dettagli tecnici

– Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm
– Diagnostica/segnalazione: LED di funzionamento/sovraccarico
– Tensione nominale: 230 V~, +10 %/-15 %
– Secondaria: 30 V, +2 V/-2 V
– Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
– Uscite: 1
– Corrente nominale: 640 mA
– Grado di protezione: IP 20
– Dimensione DIN: 4 moduli

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language