Componenti modulari da guida DIN

Ingresso binario 4 canali

Dispositivo modulare per l’interfacciamento di 4 canali utilizzati per il controllo degli attuatori ABB-free@home o per la registrazione delle informazioni di stato.

Dettagli tecnici

- Ingressi: 4
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 2 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm × 36 mm × 64 mm

Ingresso binario da incasso 2 canali

I pulsanti convenzionali o i contatti ausiliari possono essere collegati a 2 canali. Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare gli attuatori ABB-free@home o per la registrazione delle informazioni di stato.

Dettagli tecnici

- Ingressi: 2
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Tensione di polling: 20 V-
- Dimensioni (H × L × P): 39 mm × 40 mm × 12 mm

Ingresso binario da incasso 4 canali

I pulsanti convenzionali o i contatti ausiliari possono essere collegati a 4 canali. Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare gli attuatori ABB-free@home o per la registrazione delle informazioni di stato.

Dettagli tecnici

- Ingressi: 4
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Tensione di polling: 20 V-
- Dimensioni (H × L × P): 39 mm × 40 mm × 12 mm

Stazione meteo

Stazione meteo

Sia l’area interna che esterna sono ora perfettamente collegate con ABB-free@home. La nuova stazione meteorologica registra luminosità, temperatura, pioggia e velocità del vento fuori casa. I sensori delle stazioni meteo possono essere collegati alle tende,tapparelle, avvolgibili. Il risultato: In condizioni di oscurità o durante le tempeste, le tende avvolgibile assumono automaticamente la posizione desiderata. E naturalmente tutti i valori misurati vengono visualizzati nel pratico menu di stato.

Dettagli tecnici

- 3 sensori di luminosità per la massima precisione, anche durante diverse posizioni del sole
- Un sensore di pioggia riscaldato per evitare la formazione di rugiada e garantire un’asciugatura rapida dopo la pioggia
- Gamma di rilevamento della luminosità: 1-100000 Lux
- Gamma di rilevamento della temperatura: -30°C - +60°C
- Gamma di rilevamento del vento: 2-30m/s
- Grado di protezione: IP44
- Dimensioni (LxLxP) 227 mm x 121 mm x 108 mm

wetterstation

Articolo n.
6220-0-0390

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language