- Uscite: 1 × canale di dimmeraggio
- Ideale per: Lampade incandescenti e lampade alogene a bassa tensione da 230 V con trasformatori convenzionali o trasformatori elettronici
- Potenza nominale 10 - 180 W/VA
- Ideale per: Lampadine a risparmio energetico e LEDi
- Potenza nominale: 2 - 80 W/VA
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Profondità di montaggio: 31,5 mm
- Dimensioni (H × L × P): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm