Modulo attuatore di commutazione

Modulo attuatore 4 canali

L’attuatore a 4 canali è un attuatore di uscita per il montaggio su guida DIN. L’apparecchio è dotato di 4 canali di commutazione e può commutare 4 circuiti elettrici collegati.

Dettagli tecnici

- Uscite: 4
- Tipo di carico: AC1
- Corrente nominale: 16 A, con cos φ 0,8
- Tensione di uscita: 230 V~
- Ideale per: AC3
- Corrente nominale: 8 A, con cos φ 0,45
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 4 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm x 72 mm x 64 mm

Modulo attuatore 8 OUT 6A/8 IN

Il Modulo 8 OUT 6A/8 IN è un dispositivo predisposto per il montaggio su
guida DIN. L’apparecchio e dotato di otto ingressi binari e di otto uscite di commutazione in modalità on/off con portata di 6 A per la gestione di 8 canali di uscita e di 8 canali INPUT per l’interfacciamento di 8 ingressi binari nel sistema.

Dettagli tecnici

- Ingressi: 8
- Tipo di carico: AC1
- Corrente nominale: 6 A, con cos φ 0,8
- Tensione di uscita: 230 V~
- Ideale per: AC3
- Corrente nominale: 8 A, con cos φ 0,45
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Tensione di polling: 35 V-
- Modulo passo: 8 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm

Prodotti
Documentazione
Loading documents
Select region / language