System Access Point 2.0

System Access Point wireless

Per la messa in funzione e il controllo remoto del sistema ABB-free@home®. Consente di utilizzare la funzione Astro e le programmazioni orarie. La messa in funzione e il controllo remoto vengono eseguiti via interfaccia web o app. Nessun software di messa in funzione aggiuntivo richiesto. Semplice messa in funzione con la modalità WLAN ad hoc. Collegamento alla rete domestica con modalità cliente WLAN o cavo CAT.

Accesso a System Access Point
Usando la app, tutte le impostazioni possono essere effettuate nel System Access Point. Per questo scopo, sono richiesti solo un tablet con iOS o Android o un laptop e una connessione WLAN.

Dettagli tecnici

- Elementi del display: LED per l'indicazione dello stato
- Tensione nominale: 230 V~
- Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Dimensioni (H x L x P): 110 mm x 170 mm x 31 mm

Prodotti
Documentazione
Loading documents
Select region / language