Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Caratteristiche

Pratico fin dall’inizio. Con ABB-free@home® tutte le funzioni all’interno e attorno alla casa possono essere gestite in modo incredibilmente semplice.

Controllo dell'illuminazione

  • Accensione e regolazione dell’illuminazione
  • Valori di regolazione dell’illuminazione predefiniti
  • Scenari luminosi pre impostati
  • Controllo gruppo luci
  • Controllo della luce in funzione del movimento
  • Integrazione di LED Philips hue
  • Maggiore efficienza energetica

 

Controllo delle tende avvolgibili

  • Controllo di serrante, tende avvolgibili
  • Opzioni di controllo flessibili
  • Monitoraggio delle finestre
  • Controllo singolo o di gruppo
  • Integrazione in diversi scenari
  • Stazione meteo per garantire la protezione da pioggia, vento e tempesta. 
  • Efficienza energetica ottimizzata grazie al migliore isolamento
  • Impostazione oraria ottimale

 

Riscaldamento e raffreddamento

  • Riscaldamento in base alle proprie esigenze
  • Adatto per riscaldamento con radiatori o a pavimento
  • Maggiore efficienza energetica
  • Modalità ECO
  • Piena integrazione negli scenari per aumentare il comfort
  • Disattivazione automatica in presenza di finestre aperte
  • Controllo locale o remoto tramite app per smartphone e tablet

 

Citofonia e videocitofonia

  • Integrazione nel sistema ABB-free@home® mediante ABB-free@homeTouch
  • Display touch di grandi dimensioni  
  • Tasti ad accesso rapido per apertura delle porte, disattivare il microfono e accendere la luce
  • Memoria immagini integrata
  • Configurazione di “Scenario di benvenuto” 

 

Sicurezza

  • Simulazione di presenza
  • Accesso remoto e facile visualizzazione dello stato
  • Notifiche per dispositivi mobili con account MyBuildings portal
  • Rilevamento del movimento
  • Commutazione antipanico
  • Sorveglianza video di porte e finestre

 

Funzioni aggiuntive

Controllo scenario

scene-control-1Creare o modificare gli scenari è un gioco da ragazzi’ con ABB-free@home®. Una funzione di assistenza guidata nell’app ti aiuta ad abbinare le funzioni desiderate. Basta premere il pulsante, su ABB-free@homeTouch, smartphone o tablet per richiamare uno scenario completo. Questo, ad esempio, consente di adattare in pochi secondi un soggiorno a qualsiasi occasione – per accogliere gli ospiti o per una piacevole serata di relax.

Controllo remoto con MyBuildings portal

remote-control-1

Il controllo della casa in remoto da qualsiasi posizione offre numerosi vantaggi, quali ad esempio la possibilità di aprire la porta ai famigliari o amici, controllare lo stato delle luci, finestre e serrande o accendere il riscaldamento quando si esce dall'ufficio in modo che all’arrivo la casa sia calda e accogliente.
MyBuildings portal rende il controllo e l’accesso remoto più semplice che mai. La tecnologia Bus consente di collegare il System Access Point a diversi dispositivi. La connessione di un comune router Internet permette di controllare le funzioni domotiche tramite un dispositivo mobile da qualsiasi parte del mondo. La comunicazione  è crittografata dal protocollo,TLS, e inoltre è end-to-end. In questo modo, non sarà necessario preoccuparsi dello scambio di dati su Internet.

Controllo vocale


voice-control-1

Controllare la casa diventa più facile che mai. Ora ABB-free@home® può essere agevolmente controllato tramite comandi vocali. Grazie all’App, l'utente può interagire con il sistema in modo confortevole e naturale, come in un dialogo tra persone. Il sistema comprende comandi del tipo "Accendi tutte le luci!" E può rispondere con "OK. Tutte le lampade sono state accese". Ed è anche in grado di rispondere alle domande dell'utente, come ad esempio "Le luci sono ancora accese?". Il controllo vocale viene avviato semplicemente premendo il pulsante del microfono sull'App free@home. 

Funzioni logiche


logic-functionsl-1Il menu ‘Azioni’ consente la combinazione intelligente di diversi processi.utilizzando la logica. Ad esempio se il vento è troppo forte, chiude tutte le tende per evitare danni. Se viene attivato il rilevatore di movimento mentre nessuno è in casa, invia una notifica sul telefono. La vostra casa pensa da sola. 

Simulazione di presenza


presence-simulation-1

Per una maggiore sicurezza. Il simulatore di presenza di ABB-free@home® registra la sequenza settimanale dei dispositivi ed è quindi in grado di ricreare le condizioni abituali anche quando in casa non c’è nessuno. Grazie all’app puoi gestire e controllare con il tuo smartphone tutta la casa ed eseguire controlli di sicurezza ovunque ti trovi.

 

Altre informazioni sul sistema