Attuatori tapparelle

Attuatore tapparelle, 4 canali

Per il controllo di 4 tapparelle, veneziane, avvolgibili indipendenti i. Le uscite sono interbloccate.

Dettagli tecnici

- Uscite: 4
- Ideale per: AC3
- Corrente nominale: 6 A, con cos φ 0,45
- Tensione di uscita: 230 V~
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 4 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Select region / language